• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10C48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10C48-8-4
10C48-10-5
10C48-12-5
10C48-12-6
10C48-14-6
10C48-16-8
10C48-20-10
10C48-20-12
10C48-25-12
10C48-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

31.20 €

1 5 giorni 6590.101-08193563-0416M16x1.58

50.42 €

1 5 giorni 8620.084-10223863-0517M18x1.510

31.17 €

1 5 giorni 8700.156-12244763-0517M20x1.512

29.68 €

1 5 giorni 10690.167-12244663-0620M20x1.512

53.14 €

1 5 giorni 10690.117-14274663-0620M22x1.514

39.77 €

1 5 giorni 12720.32-16304942-0823M24x1.516

58.65 €

1 5 giorni 16760.506-20365142-1025M30x220

93.45 €

1 5 giorni 19900.305-20366442-1228M30x220

78.63 €

1 5 giorni 19910.65-25466542-1229M36x225

263.17 €

1 5 giorni 311401.045-38609342-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nome comune DKOS 45° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45°
Tipo collegamento 0C Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico