Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
19246-4-4 |
19246-6-6 |
19246-8-6 |
19246-8-8 |
19246-8-10 |
19246-12-12 |
19246-16-12 |
19246-16-16 |
19246-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | 5 giorni | 6 | 46 | 0.094 | -04 | 19 | 19 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
18.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 43 | 0.135 | -06 | 22 | 20 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
34.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 0.184 | -08 | 27 | 22 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
24.46 € | 1 | 5 giorni | 12 | 45 | 0.224 | -08 | 27 | 22 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
109.65 € | 1 | 5 giorni | 16 | 48 | 0.132 | -08 | 27 | 22 | 43 | -10 | 1/2x14 | ||
42.46 € | 1 | 5 giorni | 19 | 49 | 0.275 | -12 | 32 | 23 | 42 | -12 | 3/4x14 | ||
106.54 € | 1 | 5 giorni | 19 | 51 | 0.24 | -16 | 41 | 25 | 42 | -12 | 1x11 | ||
72.66 € | 1 | 5 giorni | 25 | 55 | 0.365 | -16 | 41 | 25 | 42 | -16 | 1x11 | ||
152.06 € | 1 | 5 giorni | 31 | 68 | 0.569 | -20 | 50 | 31 | 35 | -20 | 1-1/4x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200-A | Nome comune | DKR | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP |
Tipo collegamento | 92 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali