Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10377

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10377-10-8
10377-12-12
10377-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

127.60 €

1 3 giorni 12690.124-10247/8x143435-08

132.14 €

1 23 giorni 19890-12301-1/16x124335-12

158.62 €

1 23 giorni 25101.40-16361-5/16x124728-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO12151-5-S Nome comune AGJ Descrizione del tipo di connessione Perno filettato SAE (JIC) 37°
Tipo collegamento 03 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico