Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1D043-15-8
Diam. nominale(Ø) | 12 | A(mm) | 60 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.165 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -15 |
Gruppo di connessione | DIN - misura metrica | Norma | ISO 12151-2-S-L | H(mm) | 22 |
Nome comune | CEL | B(mm) | 26 | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato - serie light |
Tipo collegamento | D0 | Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 31 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -08 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Diametro filettatura misura metrica | M22x1.5 |
D.E. tubo | 15 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D043, il codice articolo è il seguente: 1D043-15-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1D043-15-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali