Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10C73

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

125.66 €

1 5 giorni 191120.561-254664-1229M36x225

195.71 €

1 5 giorni 251310.753-305081-1634M42x230

271.02 €

1 5 giorni 311611.432-386097-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nome comune DKOS 45° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45°
Tipo collegamento 0C Serie di raccordi 73 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico