Raccordo PARKER ParLock KC9V6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC9V6-38-20
KC9V6-38-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
B
(mm)
Dimensione attacco del tubo

113.38 €

1 5 giorni 311350.80844-20

257.66 €

1 5 giorni 401390.98843-24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -38
Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2-SWS-S W 60
Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy Tipo collegamento C9
Serie di raccordi V6 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 42
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE
Diametro filettatura misura metrica M52x2 D.E. tubo 38

Supporto tecnico