Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B170

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1B170-12-12
1B170-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

108.71 €

1 5 giorni 19960.315-123257-123/4x1425

128.12 €

1 5 giorni 251210.602-164177-161x1133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200-D Nome comune DKR 45° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45°
Tipo collegamento B1 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico