Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J748

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1J748-4-4
1J748-6-6
1J748-8-8
1J748-10-10
1J748-16-16
1J748-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

34.77 €

1 5 giorni 6540.052-04179/16x183163.5-0410

37.63 €

1 5 giorni 10540.088-062211/16x163163.5-0611

43.22 €

1 5 giorni 12610.116-082413/16x163863.5-0815

75.14 €

1 5 giorni 16670.234-10301x144241-1016

187.94 €

1 5 giorni 25990.846-16411-7/16x126941-1624

347.32 €

1 5 giorni 311300.814-20501-11/16x128228-2027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Norma ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Nome comune ORFS 45° Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 45°
Tipo collegamento J7 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico