Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Peso/Unità (kg) | d (mm) | D (mm) | Spessore del pignone C1 (mm) | Diametro del interasse (ingranaggio) D0 (mm) | Diametro punta (ingranaggi) Dk (mm) | Larghezza smusso C2 (mm) | Larghezza collare di bloccaggio B1 (mm) | Diametro esterno collare di bloccaggio eccentrico d3 (mm) | Diametro esterno collare di bloccaggio/controdado d3 (mm) | Larghezza, anello esterno C (mm) | Set di denti p (Pollici) | Larghezza aperture W (mm) | Larghezza tra le aperture W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 20 | 0.162 | 15 | 40 | 5.2 | 60.9 | 65 | 0.8 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 12 | 0.375 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 16 | 0.21 | 15 | 40 | 7 | 65.1 | 70.5 | 1.1 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 12 | 0.5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 14 | 0.26 | 15 | 40 | 8.7 | 71.3 | 78 | 1.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 12 | 0.625 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 13 | 0.4 | 15 | 40 | 10.5 | 79.6 | 87 | 1.5 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 12 | 0.75 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 18 | 0.26 | 20 | 47 | 7 | 73.1 | 78.6 | 1.1 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0.5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 18 | 0.26 | 20 | 47 | 7 | 73.1 | 78.6 | 1.1 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0.5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 17 | 0.41 | 20 | 47 | 8.7 | 86.3 | 93.1 | 1.3 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0.625 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 15 | 0.46 | 20 | 47 | 10.5 | 91.6 | 99.2 | 1.5 | 31 | 33 | 33 | 14 | 0.75 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 0.45 | 20 | 47 | 15.3 | 82.3 | 89.4 | 2 | 31 | 33 | 33 | 14 | 1 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 19 | 0.29 | 25 | 52 | 7 | 77.1 | 82.5 | 1.1 | 31 | 37.3 | 37.3 | 15 | 0.5 | 3 | M6 X 0,75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 15 | 1.09 | 30 | 62 | 15.3 | 122.2 | 131 | 2 | 35.7 | 44 | 44 | 18 | 1 | 4 | M8 X 1,0 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tolleranza superiore d(mm) | 0.018 |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza inferiore d(mm) | 0 | Catena ISO | x |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Peso/Unità(kg)
d(mm)
D(mm)
Spessore del pignone C1(mm)
Diametro del interasse (ingranaggio) D0(mm)
Diametro punta (ingranaggi) Dk(mm)
Larghezza smusso C2(mm)
Larghezza collare di bloccaggio B1(mm)
Diametro esterno collare di bloccaggio eccentrico d3(mm)
Diametro esterno collare di bloccaggio/controdado d3(mm)
Larghezza, anello esterno C(mm)
Set di denti p(Pollici)
Larghezza aperture W(mm)
Larghezza tra le aperture W(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali