Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8450400.0000.00000
Codice componente
|
---|
8450400.0000.00000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Materiali | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 14 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1 |
Loading...
Guarnizione alloggiamento | PTFE | Corpo | Ottone | Funzione | NC |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento | 2/2 |
Si trova sulla pagina di Valvole a sede angolare in ottone, il codice articolo è il seguente: 8450400.0000.00000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8450400.0000.00000.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Materiali
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
kV valore flusso(m3/h)
Tipo filettatura
Elastomeri
Gamma di temperature fluidi(°C)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8218500.0000.00000 |
8218600.0000.00000 |
8218700.0000.00000 |
8450500.0000.00000 |
8450600.0000.00000 |
8450700.0000.00000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Materiali | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.44 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0 - 7 | - | 82180 | -10 - 180 | 23 | - | - | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
352.89 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 0 - 4.5 | - | 82180 | -10 - 180 | 30 | - | - | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
413.16 € | 1 | 5 giorni | 3 | 0 - 3 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 180 | G2 | ||
295.69 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0 - 7 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 23 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
321.64 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 0 - 4.5 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 30 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
378.84 € | 1 | 5 giorni | 3 | 0 - 3 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 37 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G2 |