Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2493230080002450
Codice componente
|
---|
2493230080002450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Tipo filettatura | Funzione | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 2/2 | G2 |
Loading...
Fluido | Aria compressa | Materiali | Alluminio | Gamma | XSz |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Alluminio | Elastomeri | Poliuretano |
Si trova sulla pagina di Valvole di sicurezza per presse, il codice articolo è il seguente: 2493230080002450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2493230080002450.
Configura
Proprietà di base
Classe di protezione
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Tipo filettatura
Funzione
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2492932305202400 |
2492982305202400 |
2493000080002400 |
2493000080002450 |
2493230080011050 |
2493230080023050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Tipo filettatura | Funzione | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,578.99 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | - | -10 - 60 | 29 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
2,067.99 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | IP65 | - | 43 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | - | 2 x 3/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G2 |