Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11400-2G-PG100 |
11400-2G-PG103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Pressione di ingresso massima (psi) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.14 € | 1 | 5 giorni | 0.16 - 7 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
285.98 € | 1 | 5 giorni | 0.16 - 7 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Funzionamento
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Gamma
Pressione di ingresso massima(psi)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali