Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento d1 | Lunghezza filettatura l2 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Lunghezza impugnatura l1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 12 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 106.0 | |
60.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 16 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 107.0 | |
61.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 20 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 108.0 | |
61.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 25 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 5.0 | |
62.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 32 | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
60.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 12 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
60.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 16 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
61.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 20 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 115.0 | |
61.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 25 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 118.0 | |
62.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 32 | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 150.0 | |
66.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 12 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 193.0 | |
67.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 16 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 199.0 | |
67.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 20 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 198.0 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 25 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 205.0 | |
69.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 32 | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 202.0 | |
67.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 16 | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 206.0 | |
67.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 20 | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 290.0 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 25 | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 212.0 | |
69.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 32 | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 207.0 |
Loading...
Finitura | PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) | RoHS | Ja | Materiale (anello di tenuta) | H. H-NBR |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Lunghezza impugnatura l1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali