Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
INOX 0709E |
INOX 0810E |
INOX 0911E |
INOX 1012E |
INOX 1113E |
INOX 1214E |
INOX 1315E |
INOX 1416E |
INOX 1517E |
INOX 1618E |
INOX 1719E |
INOX 1820E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Diametro (min. - max.) (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.62 € | 100 | 7 giorni | 11 | 7 - 9 | 13 | 7 | ||
29.75 € | 100 | 7 giorni | 12 | 8 - 10 | 14 | 6 | ||
30.55 € | 100 | 7 giorni | 13 | 9 - 11 | 15 | 7 | ||
37.68 € | 100 | 7 giorni | 14 | 10 - 12 | 16 | 7 | ||
34.30 € | 100 | 7 giorni | 15 | 11 - 13 | 17 | 7 | ||
38.88 € | 100 | 7 giorni | 17 | 12 - 14 | 19 | 7 | ||
39.88 € | 100 | 7 giorni | 18 | 13 - 15 | 20 | 7 | ||
40.92 € | 100 | 7 giorni | 19 | 14 - 16 | 21 | 7 | ||
41.77 € | 100 | 7 giorni | 20 | 15 - 17 | 22 | 8 | ||
42.15 € | 100 | 7 giorni | 21 | 16 - 18 | 23 | 7 | ||
44.87 € | 100 | 7 giorni | 22 | 17 - 19 | 24 | 8 | ||
49.43 € | 100 | 7 giorni | 23 | 18 - 20 | 25 | 8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Diametro (min. - max.)(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali