Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PBM 8 |
PBM 9 |
PBM 10 |
PBM 11 |
PBM 11P |
PBM 12 |
PBM 12P |
PBM 13 |
PBM 13P |
PBM 14 |
PBM 14P |
PBM 15 |
PBM 15P |
PBM 16 |
PBM 17 |
PBP 1119 |
PBP 711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di serraggio (Nm) | Larghezza fascetta (mm) | Larghezza (mm) | Diametro (min. - max.) (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.25 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 16 | 6 - 8 | 17 | 9 | ||
62.25 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 18 | 7 - 9 | 18 | 9 | ||
70.35 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 17 | 8 - 10 | 19 | 9 | ||
70.35 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 9 - 11 | 20 | 9 | ||
4.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | 50 | 9 - 11 | 200 | 8 | ||
72.58 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 9 - 12 | 22 | 9 | ||
4.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | 50 | 9 - 12 | 90 | 10 | ||
75.12 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 10 - 13 | 22 | 10 | ||
4.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | 50 | 10 - 13 | 200 | 10 | ||
76.15 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 11 - 14 | 23 | 9 | ||
4.72 € | 1 | 7 giorni | - | - | 50 | 11 - 14 | 200 | 10 | ||
76.15 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 12 - 15 | 23 | 9 | ||
4.72 € | 1 | 7 giorni | - | - | 50 | 12 - 15 | 20 | 10 | ||
87.37 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 13 - 16 | 25 | 9 | ||
87.37 € | 100 | 7 giorni | 1.5 | - | 20 | 14 - 17 | 26 | 10 | ||
94.42 € | 100 | 7 giorni | - | 5 | 22 | 11 - 19 | 28 | 8 | ||
94.42 € | 50 | 7 giorni | - | 5 | 16 | 7 - 11 | 20 | 8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Vite di serraggio(Nm)
Larghezza fascetta(mm)
Larghezza(mm)
Diametro (min. - max.)(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali