Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SIK 0606MR |
SIK 1006MR |
SIK 1010MR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ingresso lato Regolatore / Tubo flessibile in tessuto � (mm) | Uscita per Tubo flessibile in tessuto � (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.80 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 X 12 | ||
90.88 € | 1 | 7 giorni | 10 - 6 | 6 X 12 | ||
90.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 X 17 |
Loading...
Larghezza(mm) | 151 | Lunghezza(mm) | 195 | Serie | D - B |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Ingresso lato Regolatore / Tubo flessibile in tessuto �(mm)
Uscita per Tubo flessibile in tessuto �(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali