Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS5951
Codice componente
|
---|
TS5951 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.44 € | 1 | 4 giorni | 500 | IP 67 | - | acciaio inox (1.4301/304) | - | - | attacco filettato M12 x 1,5 filettatura esterna | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M12 x 1.5 | - | - | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 5 m, silicone; con capicorda | - | - | - | sensore a vite | - | - | - | - | - | - | -30-150|-30-150 | - | RTD a montaggio superficiale per corpi solidi | M12 x 1.5 / L = 31 | - | - |
Loading...
Classe di protezione | III |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore di temperatura, il codice articolo è il seguente: TS5951.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS5951.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Diametro sonda(mm)
Applicazioni
Temperatura di stoccaggio(°C)
Profondità min. installazione(mm)
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Temperatura media(°C)
Isolamento nominale(V)
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Collegamento al monitor di controllo
Materiali (parti bagnate)
Accessori (inclusi)
Pressione nominale(bar)
Protezione
di lavoro
Connessione di processo
Precisione(K)
Designazione del filo
Misurazione elemento
Collegamento elettrico
Alloggiamento
Gamma di misurazione(°C)
Installazione
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TM4341 |
TM4361 |
TM4411 |
TS9256 |
TS9289 |
TS9689 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 giorni | 250 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | 45 | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | ||
106.83 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PFA/PTFE | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1.000; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 0,15 m, PTFE|Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquidi e gas | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | - | ||
66.84 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile | 6 | - | Dametro ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 2,5 m, PUR|Connettore: 1 x M12; Contatti: placcatura in oro | - | - | - | sonda di misurazione | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
71.46 € | 1 | Preventivo | - | IP 67 | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Cavo: 0,35 m, PUR|Connettore: 1 x M12 | - | - | - | sensore a vite | - | - | - | - | - | - | -40-90 | TP / TR | RTD a montaggio superficiale per corpi solidi | M6 / L = 26 | - | - |