Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM4599
Codice componente
|
---|
TM4599 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.26 € | 1 | 4 giorni | 16 | IP 69K; (in combinazione con un connettore corrispondente) | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK | - | - | attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta totalmente schermato | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -20-70 | < 100; (< 5 min: 150) | - | - | 10 | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | - | - | - | -50-140 | - | - | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK | - |
Loading...
Classe di protezione | III |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore di temperatura, il codice articolo è il seguente: TM4599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM4599.
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
Diametro sonda(mm)
Applicazioni
Designazione del filo
Profondità min. installazione(mm)
Tensione di esercizio(V)
Isolamento nominale(V)
Alloggiamento
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Collegamento al monitor di controllo
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (inclusi)
Pressione nominale(bar)
Protezione
di lavoro
Connessione di processo
Precisione(K)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Misurazione elemento
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Temperatura media(°C)
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Gamma di misurazione(°C)
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TM4341 |
TM4361 |
TM4411 |
TM4801 |
TM4811 |
TM4831 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Protezione | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Diametro sonda (mm) | Applicazioni | Connessione di processo | Precisione (K) | Designazione del filo | Temperatura di stoccaggio (°C) | Profondità min. installazione (mm) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura media (°C) | Isolamento nominale (V) | Alloggiamento | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Gamma di misurazione (°C) | Collegamento al monitor di controllo | Installazione | Dimensioni (mm) | Materiali (parti bagnate) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 giorni | 160 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 giorni | 250 | IP 68; IP 69K | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | - | attacco filettato G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | 45 | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | - | ||
134.06 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | sistemi igienici | Morsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 30 | 30 | RA: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inox (1.4404/316 L) elettrolucidato | - | ||
135.52 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | sistemi igienici | Morsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 50 | 50 | RA: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inox (1.4404/316 L) elettrolucidato | - | ||
139.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | 6 | sistemi igienici | Morsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100; (in conformità a DIN EN 60751, classe A) | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-80 | - | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | Liquidi e gas | 100 | 100 | RA: < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | acciaio inox (1.4404/316 L) elettrolucidato | - |