Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0711.20
Codice componente
|
---|
K0711.20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | L3 min. (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | compensazione dell'offset radiale, X massimo (mm) | Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.27 € | 1 | 4 giorni | M20 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale dei componenti | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | nitrurato |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti ad innesto rapido con compensazione angolare e radiale dell'offset (K0711), il codice articolo è il seguente: K0711.20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0711.20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
L2(mm)
L3 min.(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
SW3(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0711.08 |
K0711.10 |
K0711.101 |
K0711.12 |
K0711.121 |
K0711.201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | L3 min. (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | compensazione dell'offset radiale, X massimo (mm) | Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.47 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 15 | 63 | 18 | 11.5 | 16 | 33 | 23.5 | 27 | 24 | 13 | 7 | 0.6 | 4.5 | ||
84.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | ||
84.21 € | 1 | 4 giorni | M10x1.25 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | ||
85.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 10 | ||
85.11 € | 1 | 4 giorni | M12x1.25 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 10 | ||
120.27 € | 1 | 4 giorni | M20x1.5 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 |