Staffa di montaggio in alluminio forma A (K0638)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0638.306
K0638.3061
K0638.308
K0638.3081
K0638.310
K0638.3101
K0638.312
K0638.3121
K0638.316
K0638.3161
K0638.320
K0638.3201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.00 €

1 4 giorni 2010M64.5813303.2

3.00 €

1 4 giorni 2010M6x0,754.5813303.2

3.00 €

1 4 giorni 2010M84.5813303.2

3.00 €

1 4 giorni 2010M8x14.5813303.2

3.59 €

1 4 giorni 2412M105.51018373.9

3.59 €

1 4 giorni 2412M10x15.51018373.9

3.59 €

1 4 giorni 2412M125.51018373.9

3.59 €

1 4 giorni 2412M12x1,55.51018373.9

4.70 €

1 4 giorni 3215M165.51025463.9

4.70 €

1 4 giorni 3215M16x1,55.51025463.9

4.70 €

1 4 giorni 3215M205.51025463.9

4.70 €

1 4 giorni 3215M20x1,55.51025463.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale nero Forma A
Forma-Tipo foro di fissaggio parallelo alla filettatura

Supporto tecnico