Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0733.1040
Codice componente
|
---|
K0733.1040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettatura a destra | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 72 | 60 | 15 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti a cerniera DIN 71752 (K0733), il codice articolo è il seguente: K0733.1040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0733.1040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Versione 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0733.06121 |
K0733.0816 |
K0733.08161 |
K0733.12124 |
K0733.12148 |
K0733.1224 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura filettatura M (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura a sinistra | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
3.00 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a destra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a sinistra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
5.82 € | 1 | 4 giorni | 12x1,25 | Filettatura a destra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 12x1,25 | Filettatura a destra | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 86 | 72 | 18 | ||
5.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a destra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 |