Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0733.16132
Codice componente
|
---|
K0733.16132 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | 4 giorni | 16x1,5 | Filettatura a destra | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Versione 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali