Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1454.012245
Codice componente
|
---|
K1454.012245 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | A (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24.5 | 12 | 9 | 17 | 3 | 30 | 1.15 | 1 | 1.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Perni con scanalatura per anelli elastici adatti per cerniera (K1454), il codice articolo è il seguente: K1454.012245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1454.012245.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
A(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1454.006125 |
K1454.008165 |
K1454.010205 |
K1454.014275 |
K1454.016325 |
K1454.020405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | A (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12.5 | 6 | 5 | 9 | 1.5 | 15.5 | 0.74 | 1 | 0.5 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16.5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 20 | 0.94 | 0.5 | 1 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20.5 | 10 | 8 | 14 | 2 | 25 | 1.05 | 1 | 1 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 27.5 | 14 | 10 | 19 | 3 | 33 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 32.5 | 16 | 12 | 21 | 3 | 38.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40.5 | 20 | 17.5 | 26 | 4 | 46 | 1.9 | 1.5 | 2 |