Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1456.028632
Codice componente
|
---|
K1456.028632 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | A (mm) | D1=diametro perno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | K (mm) | L (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 63.2 | 28 | 34 | 6.3 | 5 | 72 | 4 | 2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Perni con foro coppiglia adatti per cerniera (K1456), il codice articolo è il seguente: K1456.028632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1456.028632.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
A(mm)
D1=diametro perno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
K(mm)
L(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1456.008195 |
K1456.010245 |
K1456.012295 |
K1456.030590 |
K1456.030682 |
K1456.035765 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | A (mm) | D1=diametro perno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | K (mm) | L (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19.5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24.5 | 10 | 14 | 3.2 | 2 | 29 | 2 | 1 | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 29.5 | 12 | 17 | 4 | 3 | 35 | 2.5 | 1.5 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 59 | 30 | 36 | 6.3 | 5 | 67 | 4 | 2 | ||
8.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 68.2 | 30 | 36 | 6.3 | 5 | 77 | 4 | 2 | ||
15.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 76.5 | 35 | 44 | 8 | 6 | 87 | 5 | 2 |