Tappi a vite, forma B, con simbolo di riempimento e foro di sfiato (K0454)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0454.219014
K0454.2191415
K0454.2211615
K0454.222038
K0454.2261815
K0454.228012
K0454.2282015
K0454.2282215
K0454.234034
K0454.242100
K0454.251114
K0454.2524015
K0454.258112
K0454.274200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.54 €

1 4 giorni 19.5G1/479175

0.54 €

1 4 giorni 19.5M14X1,579175

0.60 €

1 4 giorni 21M16X1,57.510186

0.59 €

1 4 giorni 22G3/87.510188

0.60 €

1 4 giorni 26M18X1,57.510217

0.68 €

1 4 giorni 28G1/27.511249

0.68 €

1 4 giorni 28M20X1,5810248

0.69 €

1 4 giorni 28M22X1,58112410

0.98 €

1 4 giorni 34G3/49113011

1.30 €

1 4 giorni 42G110.51235-

1.91 €

1 4 giorni 51G1 1/41213.542-

1.71 €

1 4 giorni 52M40X1,5101342-

2.42 €

1 4 giorni 58G1 1/21014.550-

3.47 €

1 4 giorni 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B

Supporto tecnico