Tappi a vite, forma C, con simbolo di scarico (K0454)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0454.319014
K0454.3191415
K0454.3211615
K0454.322038
K0454.3261815
K0454.328012
K0454.3282015
K0454.3282215
K0454.334034
K0454.342100
K0454.351114
K0454.3524015
K0454.358112
K0454.374200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.48 €

1 4 giorni 19.5G1/479175

0.48 €

1 4 giorni 19.5M14X1,579175

0.56 €

1 4 giorni 21M16X1,57.510186

0.56 €

1 4 giorni 22G3/87.510188

0.59 €

1 4 giorni 26M18X1,57.510217

0.63 €

1 4 giorni 28G1/27.511249

0.63 €

1 4 giorni 28M20X1,5810248

0.63 €

1 4 giorni 28M22X1,58112410

0.90 €

1 4 giorni 34G3/49113011

1.27 €

1 4 giorni 42G110.51235-

1.82 €

1 4 giorni 51G1 1/41213.542-

1.62 €

1 4 giorni 52M40X1,5101342-

2.07 €

1 4 giorni 58G1 1/21014.550-

3.43 €

1 4 giorni 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma C

Supporto tecnico