Viti di sfiato in ottone (K0460)

Viti di sfiato in ottone (K0460)
· Con filtro d'aria

· Grado di filtrazione 50 – 60 µm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0460.20014
K0460.24038
K0460.30012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura L1
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 giorni 20G1/47.518

3.78 €

1 4 giorni 24.5G3/88.522

4.20 €

1 4 giorni 30G1/28.527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone L(mm) 24.5

Supporto tecnico