• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetti laterali, Forma B (K0035) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti laterali, Forma B (K0035)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0035.006030

Codice componente
K0035.006030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

119.99 €

1 4 giorni 25M6244520174lato sinistro38.512ø 83.5221103800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Forma B

Si trova sulla pagina di Morsetti laterali, Forma B (K0035), il codice articolo è il seguente: K0035.006030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0035.006030.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0035.006010
K0035.010010
K0035.010030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

120.19 €

1 4 giorni 25M6244520174lato destro38.512ø 83.5221103800

204.10 €

1 4 giorni 40M10397431.5276lato destro58.51812.75.5371437200

204.10 €

1 4 giorni 40M10397431.5276lato sinistro58.51812.75.5371437200

Supporto tecnico