Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Colore dei componenti | H7 (mm) | Viti | S = Spessore porta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.58 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | beige | beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | beige | beige | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | beige | beige | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | beige | beige | 3.8 | M5X20 | 17-22 |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | Materiale dei componenti | PC/ABS | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | bloccabile | Versione 1 | con impugnatura | Versione 2 | ribaltabile |
A(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=diametro(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | H=altezza(mm) | 35.41 | H1(mm) | 35 |
H2(mm) | 4 | H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.1 |
H5(mm) | 23 | H6(mm) | 39.2 | L=lunghezza(mm) | 42.9 |
L1(mm) | 3.8 | L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 |
F=forza di fissaggio(N) | 270 | F1=forza di trazione(N) | 50 | Gamma di temperatura(°C) | -30 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Colore dei componenti
H7(mm)
Viti
S = Spessore porta(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali