Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1653.247400 |
K1653.247401 |
K1653.247402 |
K1653.247403 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 4 giorni | nero | ||
36.63 € | 1 | 4 giorni | cromato | ||
24.32 € | 1 | 4 giorni | bianco | ||
24.32 € | 1 | 4 giorni | beige |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | A(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 26.5 | B2(mm) | 12 | B3(mm) | 40 |
B4(mm) | 5.2 | D=filettatura(mm) | M32x1.5 | D1(mm) | 32 |
D2(mm) | 7 | H=altezza(mm) | 47 | H1(mm) | 36.6 |
H2(mm) | 17 | H3(mm) | 3.2 | H4(mm) | 26 |
H5(mm) | 10 | H6(mm) | 30.2 | L=lunghezza(mm) | 37.55 |
L1(mm) | 26.5 | L2(mm) | 7.2 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 18.5 | Carico operativo massimo(N) | 310 | Gamma di temperatura(°C) | -30 – 60 |
S = Spessore porta(mm) | 1.2-19 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali