Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1654.247400 |
K1654.247401 |
K1654.247402 |
K1654.247403 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 4 giorni | nero | ||
36.63 € | 1 | 4 giorni | cromato | ||
24.32 € | 1 | 4 giorni | bianco | ||
24.32 € | 1 | 4 giorni | beige |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | Versione 1 | girevole | A(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 40 | B1(mm) | 26.5 | B2(mm) | 12 |
B3(mm) | 40 | B4(mm) | 5.2 | B5(mm) | 16 |
D=filettatura(mm) | M32x1.5 | D1(mm) | 32 | D2(mm) | 7 |
H=altezza(mm) | 47 | H1(mm) | 47 | H2(mm) | 17 |
H3(mm) | 3.2 | H4(mm) | 26 | H5(mm) | 16 |
H6(mm) | 30.2 | H7(mm) | 34 | L=lunghezza(mm) | 39.87 |
L1(mm) | 34.42 | L2(mm) | 7.2 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 18.5 | T(mm) | 13 | T1(mm) | 3 |
Carico operativo massimo(N) | 310 | Gamma di temperatura(°C) | -30 – 60 | S = Spessore porta(mm) | 1.2-19 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali