Supporto: serie B
Ruota: serie GEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-GEV 200K-TML
Codice componente
|
---|
B-GEV 200K-TML |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.85 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | 235 | 5168 | 200 | nero | no | no | 600 |
Loading...
Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 50 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GEV, il codice articolo è il seguente: B-GEV 200K-TML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-GEV 200K-TML.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-GEV 160K-TML-SG |
B-GEV 160K-TMR |
B-GEV 160K-TMR-SG |
B-GEV 200K-TML-SG |
B-GEV 200K-TMR |
B-GEV 200K-TMR-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.53 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | 195 | 3680 | 160 | grigio | si | si | 450 | ||
358.02 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | 195 | 3673 | 160 | nero | no | no | 450 | ||
360.53 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 80 | 320.01–485.00 | 60 | 32 | 195 | 3680 | 160 | grigio | si | si | 450 | ||
389.27 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 485.01–750.00 | 160 | 50 | 235 | 5165 | 200 | grigio | si | si | 600 | ||
386.85 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 485.01–750.00 | 160 | 50 | 235 | 5170 | 200 | nero | no | no | 600 | ||
389.27 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 485.01–750.00 | 160 | 50 | 235 | 5183 | 200 | grigio | si | si | 600 |