Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GEV
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con freno a tamburo, ruota per alte portate con anello in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • corsa di azionamento: ca. 10–12 mm
  • angolo di azionamento: ca. 13°–15°
  • forza di azionamento: < 250 N
  • forza di arresto: > 500 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-GEV 160K-TB
B-GEV 160K-TB-SG
B-GEV 160K-TML
B-GEV 160K-TML-SG
B-GEV 160K-TMR
B-GEV 160K-TMR-SG
B-GEV 200K-TB
B-GEV 200K-TB-SG
B-GEV 200K-TML
B-GEV 200K-TML-SG
B-GEV 200K-TMR
B-GEV 200K-TMR-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

358.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.00200501953712160neronono450

360.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.00200501953717160grigiosisi450

358.02 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.00200501953673160neronono450

360.53 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.00200501953680160grigiosisi450

358.02 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.00200501953673160neronono450

360.53 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione80320.01–485.0060321953680160grigiosisi450

386.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235485.01–750.00200502355200200neronono600

389.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235485.01–750.00200502355200200grigiosisi600

386.85 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235485.01–750.00200502355168200neronono600

389.27 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195485.01–750.00160502355165200grigiosisi600

386.85 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195485.01–750.00160502355170200neronono600

389.27 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195485.01–750.00160502355183200grigiosisi600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico