Supporto: serie BH
Ruota: serie DSPK
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-DSPK 100K-3
Codice componente
|
---|
BH-DSPK 100K-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.64 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 200 | 33 | 140 | 2053 | 100 | 24 | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Metallo | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 190–230 HB | Colore del battistrada | argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 120 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPK, il codice articolo è il seguente: BH-DSPK 100K-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-DSPK 100K-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-DSPK 100K-1 |
BH-DSPK 101K-1 |
BH-DSPK 101K-3 |
BH-DSPK 120K-1 |
BH-DSPK 120K-3 |
BH-DSPK 125K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 197 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 150 | 33 | 140 | 1890 | 100 | 24 | 300 | ||
119.92 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 118 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 75 | 22 | 140 | 2710 | 100 | 40 | 600 | ||
141.55 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 24 | 140 | 2893 | 100 | 40 | 600 | ||
148.73 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 100 | 24 | 162 | 2986 | 120 | 33 | 600 | ||
156.57 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | 162 | 3320 | 120 | 33 | 600 | ||
155.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 100 | 40 | 170 | 5080 | 125 | 50 | 900 |