Supporto: serie BH
Ruota: serie DSPKGSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-DSPKGSPO 101K-1
Codice componente
|
---|
BH-DSPKGSPO 101K-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.45 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 118 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 75 | 22 | 140 | 1058 | 100 | 40 | 400 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Colore del battistrada | beige naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPKGSPO, il codice articolo è il seguente: BH-DSPKGSPO 101K-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-DSPKGSPO 101K-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-DSPKGSPO 100K-1 |
BH-DSPKGSPO 100K-3 |
BH-DSPKGSPO 101K-3 |
BH-DSPKGSPO 120K-1 |
BH-DSPKGSPO 120K-3 |
BH-DSPKGSPO 125K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.33 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 197 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 150 | 33 | 140 | 924 | 100 | 24 | 150 | ||
125.96 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 140.01–220.00 | 140 | 110 | 200 | 33 | 140 | 1126 | 100 | 24 | 150 | ||
121.08 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 175 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1248 | 100 | 40 | 400 | ||
136.17 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 175 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | 162 | 1286 | 120 | 33 | 200 | ||
144.00 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 175 | 140.01–220.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | 162 | 1575 | 120 | 33 | 200 | ||
175.58 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 175 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | 170 | 1908 | 125 | 50 | 700 |