• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-RD (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-RD
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie RD

  • anello: gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-RD 162R
BH-RD 162R-FA
BH-RD 162R-VLI
BH-RD 162R-VLI-FA
BH-RD 200K
BH-RD 200K-FA
BH-RD 200K-VLI
BH-RD 200K-VLI-FA
BH-RD 202R
BH-RD 202R-FA
BH-RD 202R-VLI
BH-RD 202R-VLI-FA
BH-RD 252R
BH-RD 252R-FA
BH-RD 252R-VLI
BH-RD 252R-VLI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

78.00 €

1 7 giorni 245220.01–320.0020050cuscinetto a rullini20223201604065 Shore Aneronono-25225

87.68 €

1 7 giorni 245220.01–320.0020050cuscinetto a rullini20224071604065 Shore Aneronono-25225

90.70 €

1 7 giorni 245220.01–320.0020050cuscinetto a rullini20223621604056 Shore Agrigiosisi-25225

100.38 €

1 7 giorni 245220.01–320.0020050cuscinetto a rullini20224621604056 Shore Agrigiosisi-25225

131.43 €

1 7 giorni 245320.01–485.0020050cuscinetto a sfere24533782005065 Shore Aneronono-20350

142.48 €

1 7 giorni 295320.01–485.0025060cuscinetto a sfere24535882005065 Shore Aneronono-20350

156.83 €

1 7 giorni 295320.01–485.0025060cuscinetto a sfere24535872005056 Shore Agrigiosisi-20350

167.86 €

1 23 giorni 295320.01–485.0025060cuscinetto a sfere24536532005056 Shore Agrigiosisi-20350

103.45 €

1 7 giorni 295320.01–485.0025060cuscinetto a rullini24531752005065 Shore Aneronono-25350

114.50 €

1 23 giorni 140320.01–485.0010045cuscinetto a rullini24532402005065 Shore Aneronono-25350

128.85 €

1 7 giorni 140320.01–485.0010045cuscinetto a rullini24533302005056 Shore Agrigiosisi-25350

139.88 €

1 23 giorni 140320.01–485.0010045cuscinetto a rullini24533882005056 Shore Agrigiosisi-25350

182.89 €

1 7 giorni 140320.01–485.0010045cuscinetto a rullini29547262506065 Shore Aneronono-25450

195.33 €

1 23 giorni 170320.01–485.0012553cuscinetto a rullini29551702506065 Shore Aneronono-25450

226.05 €

1 7 giorni 170320.01–485.0012553cuscinetto a rullini29551002506056 Shore Agrigiosisi-25450

238.50 €

1 7 giorni 170320.01–485.0012550cuscinetto a rullini29553652506056 Shore Agrigiosisi-25450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico