Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VW (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VW
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie VW

  • anello: gomma morbida “Blickle Soft”, durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-VW 252R
BH-VW 252R-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Peso
(g)

164.89 €

1 7 giorni 150125354649

177.34 €

1 23 giorni 190150504850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Acciaio
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Altezza totale(mm) 295 Diametro rotella(mm) 250
Larghezza rotella(mm) 60 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 50 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 4 km/h(kg) 160

Supporto tecnico