Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GTH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GTH
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-GTH 127K
BS-GTH 127K-FS
BS-GTH 150K
BS-GTH 150K-FS
BS-GTH 160K
BS-GTH 160K-FS
BS-GTH 200K
BS-GTH 200K-FS
BS-GTH 201K
BS-GTH 201K-FS
BS-GTH 202K
BS-GTH 202K-FS
BS-GTH 250K
BS-GTH 250K-FS
BS-GTH 252K
BS-GTH 252K-FS
BS-GTH 300K
BS-GTH 302K
BS-GTH 304K
BS-GTH 360K
BS-GTH 364K
BS-GTH 402K
BS-GTH 406K
BS-GTH 504K
BS-GTH 604K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

177.11 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011020050170405912550700

241.81 €

1 23 giorni 245485.01–750.0014011020060170439012550700

197.84 €

1 5 giorni 245750.01 o sup.14011020060200465015050800

266.64 €

1 23 giorni 255750.01 o sup.14011020080200556815050800

201.42 €

1 7 giorni 255750.01 o sup.14011020080205491016050800

270.22 €

1 23 giorni 305750.01 o sup.14011025060205561016050800

220.43 €

1 5 giorni 305Fino a 35.00140110250602455815200501000

294.45 €

1 7 giorni 305Fino a 35.00140110250802456848200501000

256.75 €

1 23 giorni 305Fino a 35.00140110250802456780200601400

330.77 €

1 23 giorni 355Fino a 35.00140110300602456926200601400

362.60 €

1 5 giorni 355Fino a 35.001751403008025510900200801600

455.18 €

1 23 giorni 370Fino a 35.0017514030010025512700200801600

375.56 €

1 5 giorni 430Fino a 35.001751403607530511630250601500

479.55 €

1 23 giorni 430Fino a 35.0017514036012030513300250601500

425.62 €

1 7 giorni 470Fino a 35.001751404008030513875250801800

537.74 €

1 23 giorni 480Fino a 35.0017514040012530515600250801800

591.23 €

1 7 giorni 630Fino a 35.0017514050015035514960300601800

647.55 €

1 5 giorni 730Fino a 35.0017514060020035517978300802400

1,335.71 €

1 7 giorni 470Fino a 35.00200160400100370267903001003000

1,584.40 €

1 23 giorni 478Fino a 35.0020016041511543027330360752500

1,930.75 €

1 7 giorni 355Fino a 35.00255200300100430387803601203800

2,073.50 €

1 23 giorni 358Fino a 35.0020016030510547032650400803000

2,179.44 €

1 7 giorni 480Fino a 35.00255200420115480555004001255000

5,211.38 €

1 23 giorni 480Fino a 35.004003004201156301180005001507500

6,883.98 €

1 23 giorni 520Fino a 35.0040030046014573019780060020012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico