Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-PS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-PS
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con anello pneumatico

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie PS

  • anello: anello pneumatico con profilo a blocchi, durezza 60 Shore A, colore nero, ply-rating 6
  • centro ruota: lamiera d’acciaio pesante, con mozzo in tubo d’acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +50 °C
  • le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l’impiego
  • velocità fino a 25 km/h con portata ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-PS 310K
BS-PS 315K
BS-PS 430K
BS-PS 432K
BS-PS 464K
BS-PS 536K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

442.00 €

1 7 giorni 170320.01–485.00200160125533559289300100450

460.25 €

1 7 giorni 170485.01–750.00200160125533589319305105550

593.95 €

1 7 giorni 170485.01–750.002001601255048015223420115650

629.05 €

1 7 giorni 170485.01–750.002001601255048015223420115750

1,137.05 €

1 23 giorni 205Fino a 35.0020016016050520207004601451140

1,515.77 €

1 7 giorni 205Fino a 35.0025522016050623345005361651300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 60 Shore A
Colore del battistrada nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 50
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico