Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-SPO (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-SPO
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LO-SPO 127G
LO-SPO 127G-RI4
LO-SPO 127G-ST
LO-SPO 127G-ST-RI4
LO-SPO 127K
LO-SPO 127K-RI4
LO-SPO 127K-ST
LO-SPO 127K-ST-RI4
LO-SPO 150G
LO-SPO 150G-RI4
LO-SPO 150G-ST
LO-SPO 150G-ST-RI4
LO-SPO 150K
LO-SPO 150K-RI4
LO-SPO 150K-ST
LO-SPO 150K-ST-RI4
LO-SPO 160G
LO-SPO 160G-RI4
LO-SPO 160G-ST
LO-SPO 160G-ST-RI4
LO-SPO 160K
LO-SPO 160K-RI4
LO-SPO 160K-ST
LO-SPO 160K-ST-RI4
LO-SPO 200G
LO-SPO 200G-RI4
LO-SPO 200G-ST
LO-SPO 200G-ST-RI4
LO-SPO 200K
LO-SPO 200K-RI4
LO-SPO 200K-ST
LO-SPO 200K-ST-RI4
LO-SPO 201G
LO-SPO 201G-RI4
LO-SPO 201G-ST
LO-SPO 201G-ST-RI4
LO-SPO 201K
LO-SPO 201K-RI4
LO-SPO 201K-ST
LO-SPO 201K-ST-RI4
LO-SPO 250G
LO-SPO 250G-ST
LO-SPO 250K
LO-SPO 250K-ST
LO-SPO 251G
LO-SPO 251G-ST
LO-SPO 251K
LO-SPO 251K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

204.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0016050foro passanteruota con supporto girevole170347012550-25750

264.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0016050foro passanteruota con supporto girevole170365912550-25750

274.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0016050foro passanteruota con supporto girevole e freno170386012550-25750

335.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0016050foro passanteruota con supporto girevole e freno170410012550-25750

221.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.0016050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole170369012550-20750

282.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole170378412550-20750

293.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno170408012550-20750

354.14 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno170430012550-20750

207.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole200370015050-25800

267.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole200389315050-25800

284.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole e freno200412015050-25800

345.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole e freno200425115050-25800

224.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole200394015050-20800

285.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole200417015050-20800

303.55 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno200428315050-20800

364.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno200458015050-20800

222.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole205390016050-25850

283.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole205408816050-25850

290.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole e freno205430016050-25850

351.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050foro passanteruota con supporto girevole e freno205448616050-25850

252.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.20050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole205412016050-20850

313.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole205435016050-20850

322.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno205454016050-20850

383.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.25065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno205474016050-20850

276.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025065foro passanteruota con supporto girevole245441020050-251250

337.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025050foro passanteruota con supporto girevole245462020050-251250

368.67 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025050foro passanteruota con supporto girevole e freno245481020050-251250

429.62 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025050foro passanteruota con supporto girevole e freno245503020050-251250

293.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295Fino a 35.0025050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole245474820050-201250

354.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole245499020050-201250

387.76 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245516020050-201250

448.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245538020050-201250

219.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235Fino a 35.0020050foro passanteruota con supporto girevole245414020050-251000

280.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passanteruota con supporto girevole245438020050-251000

311.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passanteruota con supporto girevole e freno245452020050-251000

372.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passanteruota con supporto girevole e freno245503020050-251000

242.58 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole245438420050-201000

303.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole245464020050-201000

336.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245481020050-201000

397.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno245503020050-201000

400.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0022065foro passanteruota con supporto girevole295575025065-251200

490.16 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085foro passanteruota con supporto girevole e freno295617925065-251200

429.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085cuscinetto a sfereruota con supporto girevole295614125065-201200

522.79 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno295653025065-201200

328.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085foro passanteruota con supporto girevole295497225050-251200

418.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085foro passanteruota con supporto girevole e freno295531125050-251200

349.14 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085cuscinetto a sfereruota con supporto girevole295537225050-201200

442.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione308Fino a 35.0026085cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno295564225050-201200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico