Contenitore per rack EIA, serie YER (Codici componente - Download CAD)

Contenitore per rack EIA, serie YER
EIA rack case (YER)

[Features]
- Stronger panels on the YER series; effective width is now 424 mm.
- More effective area inside the case provided.
- Panels available in 2 colors: silver and black.
- EIA standard rack case with panels, sides and top and bottom plates made of aluminum. Assembly makes machining, silk printing, and carving easy to perform.

(i)Nota

  • Top and bottom plate color changed from ivory to light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    [Object] Full model number
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YER44-20B
YER44-20S
YER44-32B
YER44-32S
YER88-20B
YER88-20S
YER88-32B
YER88-32S
YER133-20B
YER133-20S
YER133-32B
YER133-32S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)
Standard (EIA)
(U)

81.66 €

1 6 giorni 1044200Nero/argento1

81.66 €

1 6 giorni 1044200Argento1

97.64 €

1 6 giorni 1044320Nero/argento1

97.64 €

1 5 giorni 1044320Argento1

94.98 €

1 6 giorni 1088200Nero/argento2

94.98 €

1 6 giorni 1088200Argento2

112.92 €

1 6 giorni 1088320Nero/argento2

112.92 €

1 6 giorni -88320Argento2

109.12 €

1 6 giorni 10132.5200Nero/argento3

109.12 €

1 6 giorni 10132.5200Argento3

130.12 €

1 6 giorni 10132.5320Nero/argento3

130.12 €

1 6 giorni 10132.5320Argento3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 482.6 Materiale Alluminio
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Selezionare avorio

Supporto tecnico