• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scatola apribile in policarbonato impermeabile / antipolvere, serie WPCM (Codici componente - Download CAD)

Scatola apribile in policarbonato impermeabile / antipolvere, serie WPCM
Waterproof / Dustproof Polycarbonate Openable/Closeable Box (M screw / size / knock-out specification) (WPCM)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· The product comes with a knockout for M-screw size wiring.
· This is an openable/closeable cabinet type which allows for easy maintenance.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPCM303013G
WPCM303013T
WPCM303018G
WPCM303018T
WPCM304013G
WPCM304013T
WPCM304018G
WPCM304018T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)

160.60 €

1 9 giorni 10132300Grigio bianco

160.60 €

1 11 giorni 10132300Trasparenza

208.43 €

1 9 giorni 10187300Grigio bianco

208.43 €

1 10 giorni 10187300Trasparenza

180.33 €

1 9 giorni 10132400Grigio bianco

180.33 €

1 9 giorni 10132400Trasparenza

231.50 €

1 9 giorni 10187400Grigio bianco

231.50 €

1 9 giorni 10187400Trasparenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 300 Materiale Resina
Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Standard CE / UL
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 75 Autoestinguente(UL94) V-2

Supporto tecnico