Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1903146-1
Codice componente
|
---|
1903146-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Spessore PCB per PC | Durata inserimento-estrazione (volte) | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Dynatap 12P (4P x 3 file) | Alloggiamento | Per pannello anteriore | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Resistenza di contatto totale(mΩ) | 2 |
Si trova sulla pagina di Serie D5000, il codice articolo è il seguente: 1903146-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1903146-1.
Configura
Proprietà di base
Standard rappresentativo
Misura filo applicabile(AWG)
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Codifica
Placcatura
Serie
Spessore PCB per PC
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-1747822-2 |
1-179958-2 |
1-179958-3 |
1903146-2 |
2-1747819-3 |
2-179958-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Spessore PCB per PC | Durata inserimento-estrazione (volte) | Nota | Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP20 | TUV / CSA / UL | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.14 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | Dynatap 12P (4P x 3 file) | Alloggiamento | Inferiore | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
7.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.33 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |