Morsettiera per collegamento termocoppia WDU 2.5 / TC

Morsettiera per collegamento termocoppia WDU 2.5 / TC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For thermocouple connection, screw connection, 0.5-2.5 mm², 35 mm rail, CE / UL / CSA, other

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1024100000

Codice componente
1024100000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.09 €

25 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo cablaggio Vite Metodo di montaggio Per DIN 35mm (TS35) Parti/Prodotti completi Parti singole
Numero di poli(Polo) 1 Misura vite M2.5 Numero di ingressi/uscite 1 – 1
Caratteristiche Tipo K (NiCr - Ni) Misura nominale cavo(mm2) 2.5 Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) 0,13 – 2,5
Passo tra i terminali(mm) 10.2 Modello WDU2.5/TCTYPK Copertura inclusa NA
Dimensione lama cacciavite(mm) 0.6 x 3,5 Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) 10 Coppia di serraggio vite terminale(Nm) 0.4-0.6
Classe d'infiammabilità UL94 V-0

Supporto tecnico