Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF1EC-13P-2.5DSA(05)
Codice componente
|
---|
DF1EC-13P-2.5DSA(05) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Tipo di collegamento filo | Passo terminale (mm) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 13 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 | Representative Standard | UL / CUL | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore / Connettore a filo discreto, serie DF1E (passo 2,5 mm), il codice articolo è il seguente: DF1EC-13P-2.5DSA(05).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF1EC-13P-2.5DSA(05).
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Tipo di collegamento filo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF1E-10S-2.5C |
DF1E-11S-2.5C |
DF1E-12S-2.5C |
DF1E-13S-2.5C |
DF1EC-7P-2.5DSA(05) |
DF1EC-9P-2.5DSA(05) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Tipo di collegamento filo | Passo terminale (mm) | Note speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 10 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
26.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 11 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
26.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
27.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Femmina | 13 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | ||
63.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 7 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - | ||
69.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 9 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - |