Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF11-10DP-2DS(52)
Codice componente
|
---|
DF11-10DP-2DS(52) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Cavo conforme | Passo contatto (mm) | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Oro | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Confezione rivista, placcata in oro | -30–85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Cavo conforme
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Numero di specifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali