Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF11-14DP-2DSA(01)
Codice componente
|
---|
DF11-14DP-2DSA(01) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Cavo conforme | Passo contatto (mm) | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 14 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Oro | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Placcatura in oro | -30–85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Si trova sulla pagina di Connettore scheda-cavo (passo 2mm, pin a due file) - Serie DF11, il codice articolo è il seguente: DF11-14DP-2DSA(01).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF11-14DP-2DSA(01).
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Cavo conforme
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Numero di specifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF11-10DP-2DS(52) |
DF11-10DP-2DSA(01) |
DF11-10DP-2DSA(08) |
DF11-14DP-2DSA(08) |
DF11-14DP-2DSA(24) |
DF11-14DS-2C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Cavo conforme | Passo contatto (mm) | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Oro | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Confezione rivista, placcata in oro | -30–85 | 2 | ||
0.50 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Oro | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Placcatura in oro | -30–85 | 2 | ||
15.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Stagnatura | -30–85 | 2 | |
18.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Maschio | 14 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Stagnatura | -30–85 | 2 | ||
0.79 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 14 | Per PCB | 2 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | - | 2 | - | Confezione rivista, stagnata | -30–85 | 2 | ||
10.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 14 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 2 | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | - | 2 | - | - | -30–85 | 2 |