Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF11-8DS-2R26(05)
Codice componente
|
---|
DF11-8DS-2R26(05) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Cavo conforme | Passo contatto (mm) | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 1 | AC100 | Saldatura a pressione | Angolo | Stagno | Attacco | NA | NA | UL1061 AWG26 (x7/φ0.16mm) | 2 | φ 0.9–1.05 | Stagnatura | -30–85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Cavo conforme
Passo contatto(mm)
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Numero di specifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali