Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38.9 | 49.2 | ||
3.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38.9 | 69.2 | ||
3.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38.9 | 94.2 | ||
3.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38.9 | 119.2 | ||
4.05 € | 1 | 6 giorni | - | 47 | 64 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | 94 | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | 134 | ||
4.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | 184 | ||
5.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 47 | 234 | ||
4.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61.8 | 74 | ||
4.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61.8 | 99 | ||
5.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61.8 | 124 | ||
5.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61.8 | 159 | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 81 | ||
5.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 151 | ||
6.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 206 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 256 | ||
5.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.5 | 90.6 | ||
5.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.5 | 130.6 | ||
6.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.5 | 170.6 | ||
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.5 | 220.6 | ||
5.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.2 | 85.6 | ||
6.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.2 | 160.1 | ||
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100.2 | 195.6 | ||
6.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 136.5 | 115.6 | ||
7.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 136.5 | 155.6 | ||
8.48 € | 1 | 6 giorni | - | 136.5 | 205.6 | ||
9.43 € | 1 | 6 giorni | - | 136.5 | 255.6 | ||
8.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 186.1 | 147.8 | ||
9.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 186.1 | 187.8 | ||
10.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 186.1 | 237.8 | ||
12.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 186.1 | 287.8 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Alluminio A1050P | Posizione di montaggio | Interni |
---|---|---|---|---|---|
Colore/trattamento superficie | Placcatura in allumite color argento | t(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali