Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A3AA-90K1-00ER
Codice componente
|
---|
A3AA-90K1-00ER |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo della parte di azionamento | Profilo terminale | Mounting Hole | Funzione operativa | Colore unità di azionamento | Dimensioni parte di azionamento - verticale (mm) | Dimensioni parte di azionamento - orizzontale (mm) | Parte di illuminazione separata | Sorgente luminosa | Resistore di limitazione della corrente LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Rosso | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno |
Loading...
Card included | N/A | Configurazioni dei contatti | 1a | Funzione di protezione | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Standard di sicurezza | UL / CSA | Dimensioni profondità pannello(mm) | 21.5 | Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 | AC125V/6A |
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 2 | AC250V/2A | Valore nominale interruttore, carico resistivo DC 1 | DC30V/4A |
Si trova sulla pagina di Interruttore a pulsante piccolo, A3A, il codice articolo è il seguente: A3AA-90K1-00ER.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A3AA-90K1-00ER.
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole
Tipo
Profilo della parte di azionamento
Profilo terminale
Funzione operativa
Colore unità di azionamento
Dimensioni parte di azionamento - verticale(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale(mm)
Parte di illuminazione separata
Sorgente luminosa
Resistore di limitazione della corrente LED
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A3AA-90K1-00A |
A3AA-90K1-00EG |
A3AA-90K1-00EY |
A3AA-90K1-00G |
A3AA-90K1-00L |
A3AA-90K1-00R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo della parte di azionamento | Profilo terminale | Mounting Hole | Funzione operativa | Colore unità di azionamento | Dimensioni parte di azionamento - verticale (mm) | Dimensioni parte di azionamento - orizzontale (mm) | Parte di illuminazione separata | Sorgente luminosa | Resistore di limitazione della corrente LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Blu | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | ||
8.22 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Verde | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
8.22 € | 1 | 6 giorni | - | Pulsante illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Giallo | 8.9 | 8.9 | Tipo intero | LED | Con montaggio esterno | ||
4.95 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Verde | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
4.95 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | [Altro] Grigio chiaro | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - | |
4.95 € | 2 | 6 giorni | - | Pulsante non illuminato | Profilo quadrato | Terminale a saldare | [Altro] □11.5 | Momentaneo | Rosso | 8.9 | 8.9 | - | Senza illuminazione | - |